text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 69TCT23NNNNNNBN

Description:  69KV TRANS-CABLE-TERMINATION

CUP: 75114387569

69kV, Transmission Cable Terminator, Base and Top Module, Housing Size 3 - Bore Diameter 1.975 inch, Type of Connection - None, Connector Type - None, Conductor Size - None, Metallic Screen Kit - None, Armour Kit - Heat Shrink, No Bracket Required
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Molded EPDM Elastomer Housing is Durable under Severe Environmental Conditions. Lightweight and easy to Handle.

Application

Cable Terminations, 69kV

Spécifications

Tension nominale

69 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris pâle

Montage

No Bracket Required

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48 and IEC-840