text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 69TCT23N246PAAN

Description:  TRANSMISSION TERMINATOR,69KV

CUP: 783786029976

69kV, Transmission Cable Terminator, Base and Top Module, Housing Size 3, Connection Type - None, Connector Type - Copper, Conductor Size Code 46P, Metallic Screen Kit - Flat Braid, Armour Kit - Jacketing Tape and Mastic, No Bracket Required
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Molded EPDM Elastomer Housing is Durable under Severe Environmental Conditions. Lightweight and easy to Handle.

Application

Cable Terminations, 69kV

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

69 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris pâle

Montage

No Bracket Required

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48 and IEC-840

Dimensions

Calibre de conducteur

1.328 to 1.377 in