text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 69TCT232231PNAN

Description:  69KV TCT CABLE TERMINATION

CUP: 75114332934

69kV, Transmission Cable Termination (TCT). Base and Top Module, Housing Size 3, Connection Type 2 - 2 Hole NEMA, Connector Type - Copper, Conductor Size 31P, Metallic Screen Kit - Not Required, Armour Kit - Jacketing Tape and Mastic, No Bracket Required.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Molded EPDM Elastomer Housing is Durable under Severe Envoronmental Conditions. Lightweight and easy to Handle.

Application

Cable Terminations, 69kV

Spécifications

Tension nominale

69 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris pâle

Montage

No Bracket Required

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48 and IEC-840

Dimensions

Calibre de conducteur

0.687 to 0.745 in