n° de catalogue : 696-41848
Description: ATTACHE CABLE TETE RONDE UNIV
CUP: 786210903163
Attache pour câbles pour panneaux et châssis, polyamide (nylon 6.6) noir, résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F) convenant aux installations intérieures, type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275 pour plénum AH-2 et pour le soutien de câbles et de conduits, longueur de 317,5 mm (12,5 pouces), largeur de 5,59 mm (0,22 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,65 pouce), résistance nominale à la traction de 289 newtons (65 livres), trou de montage de 8,13 à 17,27 mm (0,32 à 0,68 pouce) de diamètre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
65 livres/289 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,22 pouce , 5,59 millimètres |
Longueur |
12,5 pouces , 317,5 millimètres |
Épaisseur |
0,06 pouce/1,65 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |