text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 696-41794

Description:  SANGLE DELTEC ROULEAU 1000 PI

CUP: 786210070391

Sangle Deltec sur dévidoir. Rouleau de 1000 pieds. Résistance à la traction 250 livres/1112 N. Largeur du corps 12,7 millimètres (0,5 pouce).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
  • Strap and body are weatherable acetal, offering superior resistance to sunlight, moisture and salt environments.
  • Locking device is marine-grade corrosion-resistant copper alloy.
  • Application Tools: WT3D

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Bien adapté pour les câbles conducteurs en cuivre, câbles coaxiaux, câbles de fibre optique et les conduits intérieurs dans les applications aériennes.

Application

Solution idéale pour les environnements extérieurs hostiles

Spécifications

Matériau

Acétal résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Tête bloquante double

Traction de la bouble

250 livres/1112 Newtons

Classifications

Marque de produit

Deltec

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici