text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 696-40527-3-0

Description:  STRIPED CBL TIE 18LB 4IN ORG/BLK NY

CUP: 786210065847

Attache pour câbles rayée pour identification des serre-câbles, nylon 6.6 orange et noir, résistant à des températures pouvant atteindre 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouce), résistance nominale à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
  • Application Tools: ERG299, WT1-TB

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Orange/Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,09 pouce , 2,29 millimètres

Longueur

3,62 pouces , 91,95 millimètres

Diamètre du faisceau

0,63

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici