n° de catalogue : 68R-CST-BRS
Description: NEC COU ENCAS N MET-B SOL NOIR R LA
CUP: 785991044447
Nécessaire de couvercle non métallique encastré pour service dissimulé. Noir à rebord en laiton.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique cover provides aesthetic recessed service
- Patented lid can be rotated to expose a small opening for cords, enabling the lid to close flush with the floor while in use.
- Cover accepts 1-duplex or GFCI receptacle, no special device plates required.
- Cover accepts up to two communications jacks
- Includes (1)-2-port keystone data plate and 1-blank data plate for customer cut-outs or power only applications.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Couvercle de belle apparence pour un service dissimulé |
Application |
Pour usage avec les boîtes de sol ronde série 68 P |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Noir avec rebord laiton |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E11461 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |