text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 68R-CST-ALM

Description:  NEC COU ENCAS N MET-B SOL NOIR R AL

CUP: 785991044454

Nécessaire de couvercle non métallique encastré pour service dissimulé. Noir à rebord en aluminium.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique cover provides aesthetic recessed service
  • Patented lid can be rotated to expose a small opening for cords, enabling the lid to close flush with the floor while in use.
  • Cover accepts 1-duplex or GFCI receptacle, no special device plates required.
  • Cover accepts up to two communications jacks
  • Includes (1)-2-port keystone data plate and 1-blank data plate for customer cut-outs or power only applications.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Couvercle de belle apparence pour un service dissimulé

Application

Pour usage avec les boîtes de sol ronde série 68 P

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Noir avec rebord aluminium

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E11461

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA LR63683 441101 N/A 1187380_2019-06-24 N/A
UL E11461 N/A QCMZ N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici