text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 68P-DV-KIT-AL

Description:  68P ENS. BI TENSION+CVT ETANCHE ALU

CUP: 785991032482

Nécessaire de division bitension + couvercle étanche MopTite en aluminium.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One-step installation method, no glue required
  • The mounting ring comes equipped with barbs that allow the installer to 'press-fit' in place
  • Voltage divider has easy-cut score lines to accommodate concrete depths of 3 to 6 Inch
  • Faceplate has removable data plates that can accommodate GFCI or standard duplex receptacles
  • Equipped with 4 standard keystone size openings in the data plates.
  • MopTite cover uses a snap-lock to close the lid, no screws to turn, just push down the lid and it snaps in place.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

La plaque de finition est dotée de plaques informatiques amovibles qui peuvent être remplacées par des plaques pour prises standard doubles ou DDFT

Application

Pour usage avec les boîtes de sol ronde série 68 P

Spécifications

Matériau

Aluminium

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici