n° de catalogue : 6851RF-CRT
Description: PLAQUE INTERRUPTEUR URGENCE ROUGE
CUP: 622538116901
Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.
Plaque murale en acier inoxydale rouge. Interrupteur d'urgence. ON/OFF.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To cover a device installed into a recessed box
- With nickel plated brass screws
Descripteurs
|
Catégorie |
Plaques murales |
Spécifications
|
Groupe |
1 |
|
Matériau |
Acier inoxydable |
|
Couleur |
Rouge |
|
Couleur NEMA |
Rouge |
Classifications
|
Marque de produit |
Iberville |
|
Standard |
UL E2969, CSA 29700 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | (63660) | 441302 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 029700 | 441302 | N/A | LR29700-36_1995-12-20 | N/A |