text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 6837112CN

Description:  4-1/8X2-1/2 BTE TT USAGE 18.8PO/CU

CUP: 785991072204

Boîte tout usage en acier pré-galvanisé 4-1/8 pouces long x 2-1/2 pouces large x 2-3/16 pouce profond. Capacité 18,8 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce. Vis de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte tout usage

Caractéristiques spéciales

L'usine procure les vis de mise à la terre

Application

Pour usage avec conduits

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Construction

Emboutie

Volume

18,8 pouces cubes

Débouchures

10

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

4-1/8 pouces longueur x 2-1/2 pouces largeur x 2-3/16 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant