Alternate Catalog No. : 68371 1/2
n° de catalogue : 683711/2
Description: 4-1/8X2-1/2 BTE TT USAGE 18.8PO/CU
CUP: 785991181500
Boîte tout usage en acier pré-galvanisé 4-1/8 pouces long x 2-1/2 pouces large x 2-3/16 pouce profond. Capacité 18,8 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte tout usage |
Caractéristiques spéciales |
L'usine procure les vis de mise à la terre |
Application |
Pour usage avec conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Construction |
Emboutie |
Volume |
18,8 pouces cubes |
Débouchures |
10 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4-1/8 pouces longueur x 2-1/2 pouces largeur x 2-3/16 pouces profondeur |