n° de catalogue : 680-TB
Description: COUPLEUR ERICKSON FONTE MALL 2
CUP: 786210006802
Coupleur Erickson en fonte malléable. Grosseur 2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Pour le raccord et la mise à la masse efficace des conduits métalliques rigides non filetés et des conduits métalliques intermédiaires lorsque ni l’un ni l’autre des bouts de conduits ne peut être tourné |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |