n° de catalogue : 68-HP-FMK
Description: ENSEMBLE MONT COUV AFFLEUREMENT
CUP: 785991056228
Ensemble de montage pour couvercles en affleurement.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Stainless steel barbs, no gluing required
- Includes 3-compartments for standard devices
- Voltage dividers allow any combination of power and communications devices
- Each compartment includes 1-knockout for power and 1-knockout for data for access to either power or communications wiring
- Kit includes mounting flange, voltage divider, 3-device plates, 1-center plate-GFCI/rectangular, 2-side plates-rectangular and 3-duplex inserts
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Barbillons en acier inoxydable, aucun adhésif requis |
Application |
Pour couvercles en affleurment série 68-HP |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E11461 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |