text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 68-HP-FC-BRS

Description:  COUVERCLE AFFLEUREMENT SOL LAITON

CUP: 785991056266

Couvercle pour service en affleurement du sol. Laiton massif dépoli à capacité de charge de 1500 lb.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Side latch for tool-less access to devices
  • Lid lies flat when box is in use
  • MopTite cover exceeds UL scrub water requirements for tile, carpet and wood floors.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Loquet à glissement pour l’accès sans outil aux appareils

Application

Pour usage avec les boîtes de sol série 68-HP

Spécifications

Matériau

bronze

Couleur

Laiton

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E11461
UL E11461

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici