text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 678

Description:  COUPLEUR ERICKSON FONTE MALL 1-1/4

CUP: 786210006789

Coupleur Erickson en fonte malléable. Grosseur 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Free Fitting Threads Ensure Easy Assembly

Application

To Couple and Effectively Bond Threaded Ends of Rigid Metal Conduit/Intermediate Conduit Where Neither Length of Conduit Can Be Roated

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Diamètre extérieur

2-3/8 in

Longueur

1-13/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici