Alternate Catalog No. : 676RETPSP-L2330-DRG
n° de catalogue : 676RETPSPL2330DRG
Description: REPAIR ELBOW,900A DB,15/25KV
CUP: 783786532537
900 Amp, 15/25kV, Deadbreak, Repair Elbow, Factory Assembled Stud, which is not field removable. Insulated Cap. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
15/25 kV, 900 Amps |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |