text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 676ETPSPG2250DRGSG3

n° de catalogue : 676ETPSPG2250DRGSG

Description:  REDUCING TAP PLUG

CUP: 783786527793

900 Amp, Reducing Tap Plug, Factory Assembled Stud, which is not field removable. Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 2/0 /Compacted Solid 3/0 /mmSquared Compact 70. With Insulated Cap. 200ECS-G3 Jacket Seal and Grounding Kit Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap and Sealing Kit

Application

900 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce