Alternate Catalog No. : 675RETPSP-M2380-DRG
n° de catalogue : 675RETPSPM2380DRG
Description: WINDOW-OP ELBOW KIT,900A DB,15KV
CUP: 783786515035
900 Amp, 15kV, Deadbreak, Test and Ground Replacement Connector Kit, Factory assembled Stud, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900. With Insulated Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
15 kV, 900 Amps |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |