text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 675LRTP-K2300-DRG

Description:  15KV 900A DB S-OP ELBOW K2300-DRG

CUP: 783786546992

900 Amp, 15kV, Stick-OP Connector Kit without Test Point. 600AT assembly tool required for operation and/or installation of Stick-OP. 900 Amp rating requires copper current carrying connector components and copper conductor cable. Stick-OP Kit includes insulated cap, Stick-OP Loadbreak Reducing 200 Amp Tap Plug, Elbow Housing, cable adapter, and threaded Copper compression lug. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 450 kcmil, Compacted Solid 500/550 kcmil. Copper Conductor Only.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 900 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Enceinte

Oui, caoutchouc EPDM

Tension nominale

15 kV

Ampères

900/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.