n° de catalogue : 675LRTP-G2220-DRG
Description: 15KV 900A DB S-OP ELBOW G2220-DRG
CUP: 783786443987
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante. |
|
Application |
Sert à brancher une interface de 900 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge. |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Enceinte |
Oui, caoutchouc EPDM |
|
Tension nominale |
15 kV |
|
Ampères |
600/200 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |