text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 675ETPSP-L2300-DRG

Description:  15KV 900A CU ETP ELBOW KIT L2300DRG

CUP: 783786442485

900 Amp, 15kV, Loadbreak Elbow Tap Plug, Factory assembled Stud, which is not field removable. Copper Compression Lug. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185. With Insulated Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap and Sealing Kit

Application

900 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,180-1,465 pouce