n° de catalogue : 675CK-N2380
Description: 15/25KV 900A CABLE ADPT/LUG N2380
CUP: 783786418589
900 Amp, 15/25kV, Deadbreak, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 900 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 700 or 750 Compact/Solid 900. |