text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 675CK-L2330

Description:  15/25KV 900A CABLE ADPT/LUG L2330

CUP: 783786418596

900 Amp, 15/25kV, Deadbreak, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 900 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 500 or Compact/Solid 600