n° de catalogue : 675CK-K2270
Description: 15/25KV 900A CABLE ADPT/LUG K2270
CUP: 783786418602
900 Amp, 15/25kV, Deadbreak, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 250 /mmSquared Compact 125.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 900 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size AWG Compressed/Stranded 4/0 or Compact/Solid 250 kcmil |