n° de catalogue : 675CK-J2270
Description: 25KV 600A CABLE ADAP-LUG KIT
CUP: 75114374279
900 Amp, Cable Adapter and Lug, DeadBreak, 15/25KV, Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 900 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter, Copper Lug |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size AWG Compressed/Stranded 4/0 or Compact/Solid 250 kcmil |