text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 675CETP-L2330

Description:  15KV 900A COMBO T N-SEALING KIT

CUP: 75114339490

15kV, 200/900 Amp Series Loadbreak, ComboT Elbow with 200 Amp Reducing Tap Plug, Stud, Cable Adapter and Lug Kit without Test Point. Cable Insulation Diameter 1.180-1.465 inches (30.0-37.2mm). Copper Lug, 330-Conductor Size 500 kcmil Stranded/Compressed or 600 kcmil Solid/Compact or 250/300 mmsq. Includes Elbow Housing, Stud, Compression Lug, Tube of Lubricant, Cable Adapter, Installation Instructions and Crimp Chart. No Sealing Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon

Application

Connecteur 15 kV, 900 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

900 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large