text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 675BEA3

Description:  15KV STICK OP BUSHING ADAPTER 900A

CUP: 75114317894

15kv Stick Op Bushing Adapter, 900 Amp, Copper, Includes Silicone Lubricant, Insulated Molding Bushing Extender, Protective Cap, 675LRTPA3 Assembly
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15kV, 900/200 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

8.89 inc h long x 3.10 inch Diameter