text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 670SA-G

Description:  PVC CTD COND CVR 2IN FORM7 AL DGRAY

CUP: 704508437824

Couvercle pour corps de conduit à revêtement de PVC de forme 7, 2 pouces (53 millimètres) en aluminium, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
  • A minimum of .040 inch PVC coating is bonded to the exterior.
  • Covers are coated with a molded flange to seal the conduit body while the conduit body is molded with a flat surface on its opening to seal with the cover.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour conduits TEM seulement

Caractéristiques spéciales

Revêtement de PVC résistant à la corrosion

Application

Couvercle pour corps de conduits

Spécifications

Matériau

Aluminium

Forme

Oval

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

2 pouce/53 millimètres