text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 668-S

Description:  BOITE DE SOL ENCASTREE ULTRA MINCE

CUP: 785991038255

Boîte de sol en acier galvanisé ultra mince pour plancher de béton 2-1/2 pouces de profondeur.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Removable voltage dividers between compartments allow a single conduit to feed two or more adjacent compartments.
  • Largest cubic inch capacity of any shallow recessed 4-gang floor box.
  • Additional knockouts, up to 2 Inch, on the bottom of the box enable installation flexibility.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Parois de division amovibles entre compartiments pour permettre l’usage d’un seul conduit pour alimenter deux compartiments adjacents ou plus

Application

Boîte mince pour coulées peu profondes de béton

Spécifications

Matériau

Acier estampé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici