text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 668-CST-BRS

Description:  668-S COUV METAL-LAITON REV POUDRE

CUP: 785991039566

Couvercle métallique revêtement de poudre, laiton.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Metallic covers feature durable powder coat paint to match any décor.
  • Heavy duty cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables.
  • Cover meets UL scrub water exclusion requirements for carpet, tile and wood.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Couvercles métalliques à revêtement de poudre de grande durabilité dans des couleurs qui s’harmonisent avec tous les décors

Application

Pour usage avec les boîtes de sol ultra mince série 668 S pour service dissimulé

Spécifications

Matériau

Zinc moulé

Couleur

Revêtement de poudre laiton

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA LR63683 441101 N/A 1187380_2019-06-24 N/A
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici