n° de catalogue : 667-CST-SW-GRY
Description: COUV ET COLLET/TAP GRIS-SCUBW TIGHT
CUP: 785991032727
Couvercle non métallique et rebord pour boîtes encastrées à service dissimulé. Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Factory installed gaskets reduce installation time
- Recessed cover plate accepts tile or carpet to blend into existing floor.
- Dust gasket on the cord shields the floor box from dust and debris.
- Lid snaps securely shut and does not require a locking screw
- Cord can be locked in the open position to protect power and data cables.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Garniture d’étanchéité installée en usine pour réduire le temps d'installation |
Application |
Pour usage avec les boîtes de sol séries 667 et AFM 8 |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Gris |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |