text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 667-CST-SW-BLK

Description:  COUV ET COLLET/TAP NOIR-SCUBW TIGHT

CUP: 785991032734

Couvercle non métallique et rebord pour boîtes encastrées à service dissimulé. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Factory installed gaskets reduce installation time
  • Recessed cover plate accepts tile or carpet to blend into existing floor.
  • Dust gasket on the cord shields the floor box from dust and debris.
  • Lid snaps securely shut and does not require a locking screw
  • Cord can be locked in the open position to protect power and data cables.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité installée en usine pour réduire le temps d'installation

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 667 et AFM 8

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Noir

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici