text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 665-CST-SW-GRY

Description:  COUV POUR BOITE DE SOL 665SC GRIS

CUP: 785991032710

Couvercle en polycarbonate renforcé d'une plaque d'acier de 5/32 pouce pour boîte de sol série 665. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Factory installed gaskets reduce installation time
  • Recessed cover plate accepts tile or carpet to blend into existing floor.
  • Dust gasket on the cord shields the floor box from dust and debris.
  • Lid snaps securely shut and does not require a locking screw
  • Cord can be locked in the open position to protect power and data cables.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité installée en usine pour réduire le temps d'installation

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 665 et AFM 4

Spécifications

Matériau

Polycarbonate renforcé d’une plaque d’acier

Couleur

Gris

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici