text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 664-CST-SW-GRY

Description:  COUVERCLE POUR TAPIS GRIS

CUP: 785991032673

Couvercle en polycarbonate avec plaque en acier 5/32 pouce. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Factory installed gaskets reduce installation time
  • Recessed cover plate accepts tile or carpet to blend into existing floor.
  • Dust gasket on the cord shields the floor box from dust and debris.
  • Lid snaps securely shut and does not require a locking screw
  • Cord can be locked in the open position to protect power and data cables.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Garniture d’étanchéité installée en usine pour réduire le temps d'installation

Application

Pour usage avec les boîtes de sol séries 664 et AFM 2

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Gris

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA LR63683 441101 N/A 1187380_2019-06-24 N/A
UL E75944 N/A RKQX N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici