n° de catalogue : 664-CST-SW-BRN
Description: COUVERCLE POUR TAPIS BRUN
CUP: 785991032666
Couvercle en polycarbonate avec plaque en acier 5/32 pouce. Brun.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Factory installed gaskets reduce installation time
- Recessed cover plate accepts tile or carpet to blend into existing floor.
- Dust gasket on the cord shields the floor box from dust and debris.
- Lid snaps securely shut and does not require a locking screw
- Cord can be locked in the open position to protect power and data cables.
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte de sol |
|
Caractéristiques spéciales |
Garniture d’étanchéité installée en usine pour réduire le temps d'installation |
|
Application |
Pour usage avec les boîtes de sol séries 664 et AFM 2 |
Spécifications
|
Matériau |
Non-métalique |
|
Couleur |
Brun |
|
Débouchures |
Non |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |