text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 664-CST-M-BRS

Description:  COUV DISSIM LAITON SERIE 664

CUP: 785991090260

Couvercle pour service dissimulé en laiton. 8.375 pouces de long x 5.5 pouces de large x 0.845 pouce de profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Brass cover with a brushed finish, no plating or paint that can easily be scratched or chipped away by normal floor traffic and cleaning
  • Patented hingeless cover design with no flip-up lids, nothing sticks up above floor level while in use
  • Simple slide latch provides tool-less access to power and communications outlets
  • Durable, heavy-duty design, the highest load ratings in the industry

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Spécifications

Matériau

bronze

Forme

Rectangulaire

Couleur

Laiton

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

Longueur 8,375 pouces, largeur 5,5 pouces, profondeur 0,845 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici