text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 66-V2-RP

Description:  PLAQUE PROTECTRICE COL BOIS SAC/5

CUP: 622538131935

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Plaque protectrice en acier pour colombage en bois. 1-3/8 pouces de large x 3 pouces de haut. Sac de 5 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour protéger un câble qui passe dans les colombages.
  • Pour les colombages en bois.

Descripteurs

Catégorie

Protecteur de câbles

Spécifications

Couleur

Argent

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 3313
CSA 3313

Dimensions

Largeur

1-3/8 pouces

Longueur

1-3/8 pouces

Hauteur

3 pouces