text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 65D

Description:  CONNECTEUR AL CU BRUN 20-10

CUP: 67396015070

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Connecteur de fils ACS pour conducteurs en aluminium. Couleur brun. Gamme de calibres AWG minimum 2 #14, maximum 1 #12 + 2 #10. Emballage Flip-Pak 500 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

18-12 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

600 V

Matériau

Résine thermoplastique Valox

Couleur

Brun foncé

Cote de température

125 °C (257 °F)

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

CSA 6591

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici