text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656RETP-M0380-DRG

Description:  REPAIR ELBOW KIT,600A DB,15KV

CUP: 783786532018

600 Series Elbows with IEE Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000. E 386 Capacitive Test Points, 600 Amp, 15kV, Test and Ground Replacement Elbow Connector Kit. Insulated Cap. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold