n° de catalogue : 656LRTP-J0320
Description: 15KV STICK OP KIT 600A N-SEALING
CUP: 75114267229
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante. |
Application |
Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Enceinte |
Oui, caoutchouc EPDM |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600/200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |