text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656ETP-N-AC04-DRG

Description:  15KV 600A ETP ELBOW KIT TP NAC04DRG

CUP: 75114354264

15kV, 600 Amp, Elbow Tap Plug, Test and Ground Connector Kit with Test Point. Includes Insulated Cap, Test and Ground Reducing Tap Plug, 600 Series Elbow Housing, Cable Adapter and Tin-Plated Aluminum ShearBolt Lug. Cable Insulation Diameter N - 1.515 to 1.780 inch. Conductor Size AC04 - 750 to 1250 kcmil Stranded/Compressed/Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point, Insulated Cap

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Shear Bolt

Calibre de conducteur

750 à 1250 kcmil comprimé/toronné/massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,515-1,780 pouce