n° de catalogue : 656ETP-MAC04-DRG
Description: 15KV 600A WINDOW OP W-SHEAR BOLT
CUP: 75114407403
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Capacitive Test Point, Insulated Cap |
Application |
600 Amps, 15kV |
Spécifications
Connexion |
Shear Bolt |
Calibre de conducteur |
700 to 1250 kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Cable Insulatio Diameter M - 1.37 to 1.63 inch |