n° de catalogue : 656ETP-M0380-DRG-S
Description: 15KV 600A ETP COUD KIT TP M0380DRGS
CUP: 783786398324
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Capacitive Test Point, Insulated Cap and Sealing Kit |
Application |
600 Amps, 15kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 1,370-1,630 pouce |