text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656ETP-K0360

Description:  15KV WINDOW OP CONNECTOR

CUP: 75114161947

600 Series Elbows with IEEE 386 Capacitive Test Points, 600 Amp, 15kV, Window-Op Connector Kit. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce