text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656ETP-K0320-DRG-S

Description:  15 KV WINDOW OP KIT W-SEALING KIT

CUP: 75114155854

600 Series Elbows with IEEE 386 Capacitive Test Points, 600 Amp, 15kV, Test and Ground Connector Kit, Insulated Cap. 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point, Insulated Cap and Sealing Kit

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce