n° de catalogue : 656ETP-H0270-DRG-S
Description: 15KV 600A ETP COUD KIT TP H0270DRGS
CUP: 783786820962
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Capacitive Test Point, Insulated Cap and Sealing Kit |
Application |
600 Amps, 15kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce |