text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656ETP-G0230-DRG

Description:  15KV 600A ETP COUDE KIT TP G0230DRG

CUP: 783786556885

600 Series Elbows with IEEE 386 Capacitive Test Points, 600 Amp, 15kV, Test and Ground Connector Kit, Insulated Cap. Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded #1/ Compacted Solid 1/0 /mmSquared Compact 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Capacitive Test Point, Insulated Cap

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce