text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 656CETP-M0380-DRG-S

n° de catalogue : 656CETPM0380DRGS

Description:  15KV 600 COMBO T KIT W-SEALING KIT

CUP: 75114401807

15kV, 600 Amp Combo T, carries current. Combo Elbow with bus, stud and cable adapter, lug, insulated cap kit and Sealing Kit - Cold-Shrinkable Jacket Seal. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap with Cold-Shrinkable Jacket Seal

Application

600 Amps, 15kV Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

COMPR/STR 700 to 750 kcmil , COMPT/SOL 900 kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large