text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656CETP-N0410-DRG

Description:  15KV COMBO T 600A DB KIT

CUP: 75114229418

15kv, Combo T, 600 Amps, Dead Break Kit Combo T Elbow with Bus Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap. Cable Insulation Diameter 1.515-1.780 inches, Aluminum Lug, Conductor Size 1000 kcmil Stranded/Compressed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble, cosse et capuchon isolant.

Application

Connecteur 15 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large